Squadra di guida 8 40x40-30°


Variante scelta
Squadra di guida 8 40x40-30°, unilaterale (0.0.723.62)
Squadra di guida 8 40x40-30°, unilaterale
0.0.723.62
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Squadra di guida 8 40x40-30°, unilaterale, PA-GB, nero
1 Tassello scorrevole V 8, acciaio M8, zincato
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincato
1 Rondella ISO 7093-1-8-200 HV, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.723.62
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 65 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La squadra di guida 8 40x40-30° unilaterale guida delicatamente gli elementi mobili lungo il percorso desiderato. Grazie alla sua geometria, questa squadra guida delicatamente in una direzione, per indirizzare ad esempio i rulli dell’unità di sgancio di uno shooter su una rampa.
Come elemento di introduzione, la squadra di guida facilita il posizionamento di robot mobili sotto i base cart così come l’impilaggio e la guida dei prodotti. La squadra di guida può anche correggere eventuali errori di allineamento nei flussi di merci.

Istruzioni di montaggio

La squadra di guida 8 è dotata di protezioni antirotazione rimovibili. Questo consente l’avvitamento nella scanalatura di un profilato e su elementi piani o altri componenti senza scanalatura del profilato.

Varianti

Ordinare per

Esecuzione:  bilaterale
Esecuzione:  unilaterale

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098