Profilo di copertura della maniglia


Variante scelta
Profilato di copertura per maniglie 5 20x4, nero (0.0.437.05)
Profilato di copertura per maniglie 5 20x4, nero
0.0.437.05
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Durezza 73 Sh A
resistente all’olio ed all’acqua

Proprietà

Nr. articolo0.0.437.05
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 78.2 g/m
Durezza73 Sh A
Unita di consegna1 rotolo da 20 m
MaterialeTPE
Colorenero

Descrizione

I profilati di copertura per maniglia consentono di realizzare maniglie delle dimensioni desiderate utilizzando i profilati della serie 5 o 6.
Le calotte finali per maniglia vengono avvitate nel foro centrale del profilato mediante una vite a testa svasata DIN 7991.
Il sistema di impugnatura 6 è particolarmente utilizzato per porte pesanti o simili.
Interruzione del profilato di copertura maniglia in caso di accoppiamento con il profilato a 90°.
Possibilità di fissaggio mediante set di collegamento risp. standard e universale.
Possibilità di fissaggio dal lato interno della porta per mezzo di tassello scorrevole in acciaio e vite a testa tonda ISO 7380.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  10 ... 20000
Baureihe:  5Liefereinheit:  RolleLänge:  20000
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  10 ... 20000
Baureihe:  6Liefereinheit:  RolleLänge:  20000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
40082900