Assortimento di ganci e supporti
Variante scelta

Assortimento di ganci e supporti, grigio simile a RAL 7042
0.0.691.19
0.0.691.19
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Portadocumenti 8
1 Portapenne 8
2 Supporti per cassette a bocca di lupo 8
1 Supporto magnetico 8 Nd
1 Supporto pinza 8
2 Supporti per cacciavite 8 D12,5-D25
3 Supporti per chiavi a bocca 8
1 Portapunte 8
1 Gancio singolo 8 80x20
1 Gancio singolo 8 40x20
1 Gancio doppio 8 80x20
1 Gancio 8 80x20
1 Portabottiglia 8 con inserto
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.691.19 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 600 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Durch die praktischen Grundausstattungen – wahlweise in Grau oder in Schwarz – ersparen Sie sich mehrfache Einzelbestellungen.
Varianti
Ordinare per
Couleur: noir | |
Couleur: gris |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83025000
Assortimento di ganci e supporti
Variante scelta

Assortimento di ganci e supporti, grigio simile a RAL 7042
0.0.691.19
0.0.691.19

noir
gris