Viti a testa tonda
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 8.0.008.48 |
---|---|
Qualità | zincato |
Antistatico | si |
Peso | m = 30.2 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | Acciaio-10.9 |
Varianti
Ordinare per
Norma: ISO 7380 | Závit: M3 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M3 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Nerezová ocel | Barva: ![]() | Délka závitu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 75 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Nerezová ocel | Barva: ![]() | Délka závitu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 55 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 75 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 80 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 80 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Závit: M12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 80 | |
Norma: DIN 7504 | Závit: St 3.9 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 16 | |
Norma: DIN 7504 | Závit: St 3.9 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 | |
Norma: DIN 7500C | Závit: M5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 16 | |
Norma: WN 5463 | Závit: KH8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 55 | |
Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 12 | |
Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 14 | |
Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 16 | |
Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 18 | |
Norma: ISO 4759-1 | Závit: M4 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Barva: ![]() | Délka závitu: 25 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Codice tariffa doganale
73181568