Viti a testa tonda
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Classe di resistenza pari a 10.9 (modelli zincati)
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.659.90 |
---|---|
Qualità | zincato |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 73.38 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | acciaio |
Varianti
Ordinare per
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M3 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M3 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: alluminio brillante | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 75 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: alluminio brillante | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 55 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 75 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 80 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 80 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 80 | |
Norma: DIN 7504 | Filettatura: Acciaio 3,9 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: DIN 7504 | Filettatura: Acciaio 3,9 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: DIN 7500C | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: WN 5463 | Filettatura: KH8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 55 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: - | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 25 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Codice tariffa doganale
73181568
Viti a testa tonda
Su richiesta