Viti a testa tonda


Variante scelta
Vite a testa tonda M3x6, zincato (8.0.007.61)
Vite a testa tonda M3x6, zincato
8.0.007.61
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo8.0.007.61
Qualitàzincato
Antistaticosi
Pesom = 0.5 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeAcciaio-10.9

Varianti

Ordinare per

Norma:  ISO 7380Závit:  M3Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  6
Norma:  ISO 7380Závit:  M3Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  8
Norma:  ISO 7380Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  6
Norma:  ISO 7380Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  8
Norma:  ISO 7380Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  10
Norma:  ISO 7380Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  12
Norma:  ISO 7380Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  14
Norma:  ISO 7380Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  16
Norma:  ISO 7380Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  18
Norma:  ISO 7380Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  20
Norma:  ISO 7380Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  22
Norma:  ISO 7380Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25
Norma:  ISO 7380Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  30
Norma:  ISO 7380Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  6
Norma:  ISO 7380Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  8
Norma:  ISO 7380Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  10
Norma:  ISO 7380Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  12
Norma:  ISO 7380Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  14
Norma:  ISO 7380Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  16
Norma:  ISO 7380Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  18
Norma:  ISO 7380Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  20
Norma:  ISO 7380Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25
Norma:  ISO 7380Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  30
Norma:  ISO 7380Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  35
Norma:  ISO 7380Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  40
Norma:  ISO 7380Závit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  45
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  8
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  10
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  12
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  14
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  16
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  18
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  20
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Nerezová ocelBarva:  Bez ošetření Bez ošetřeníDélka závitu:  22
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  22
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  30
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  35
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  40
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  45
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  50
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  60
Norma:  ISO 7380Závit:  M6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  75
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  10
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  12
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  14
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  16
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  18
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  20
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Nerezová ocelBarva:  Bez ošetření Bez ošetřeníDélka závitu:  20
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  22
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  30
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  35
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  40
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  45
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  50
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  55
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  60
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  75
Norma:  ISO 7380Závit:  M8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  80
Norma:  ISO 7380Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  20
Norma:  ISO 7380Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  22
Norma:  ISO 7380Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25
Norma:  ISO 7380Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  30
Norma:  ISO 7380Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  35
Norma:  ISO 7380Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  40
Norma:  ISO 7380Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  45
Norma:  ISO 7380Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  50
Norma:  ISO 7380Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  60
Norma:  ISO 7380Závit:  M10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  80
Norma:  ISO 7380Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  20
Norma:  ISO 7380Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25
Norma:  ISO 7380Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  30
Norma:  ISO 7380Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  35
Norma:  ISO 7380Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  40
Norma:  ISO 7380Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  45
Norma:  ISO 7380Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  50
Norma:  ISO 7380Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  60
Norma:  ISO 7380Závit:  M12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  80
Norma:  DIN 7504Závit:  St 3.9Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  16
Norma:  DIN 7504Závit:  St 3.9Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25
Norma:  DIN 7500CZávit:  M5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  16
Norma:  WN 5463Závit:  KH8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  55
Norma:  ISO 4759-1Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  12
Norma:  ISO 4759-1Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Černá ČernáDélka závitu:  14
Norma:  ISO 4759-1Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Černá ČernáDélka závitu:  16
Norma:  ISO 4759-1Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Černá ČernáDélka závitu:  18
Norma:  ISO 4759-1Závit:  M4Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Codice tariffa doganale
73181568