Maniglia Pi


Variante scelta
Impugnatura Pi 160 M8 PA, grigio (0.0.679.11)
Impugnatura Pi 160 M8 PA, grigio
0.0.679.11
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Maniglia, PA-GF, grigia
2 Calotte, PA-GF, rosse
2 Calotte, PA-GF, grigio scuro

Proprietà

Nr. articolo0.0.679.11
AntistaticoNo
Pesom = 74 g
Unita di consegna1 set
MaterialePA-GF
Capacità di carico max.F = ≤ 800 N
Coloregrigio

Descrizione

Una maniglia fissata in due punti è l’ideale per aprire e chiudere le porte. Può essere afferrata con l’intera mano e utilizzata a diverse altezze di presa.
Come tutte le maniglie degli elementi di completamento Pi di item, anche queste sono realizzate in poliammide resistente e rinforzata con fibra di vetro, per una presa sicura ed ergonomica. Sono disponibili in due colori e tre dimensioni. La dotazione comprende anche le calotte in due colori.

Istruzioni di montaggio

Maniglie Pi per impiego universale con possibilità di fissaggio dalla parte anteriore o posteriore (fissaggio nascosto), particolarmente indicate per porte scorrevoli o a battente.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Grifflänge:  80 mmGewinde:  M5Farbe:  grau grauMaß X:  80
Baureihe:  5Grifflänge:  80 mmGewinde:  M5Farbe:  schwarz schwarzMaß X:  80
Baureihe:  6Grifflänge:  120 mmGewinde:  M6Farbe:  grau grauMaß X:  120
Baureihe:  6Grifflänge:  120 mmGewinde:  M6Farbe:  schwarz schwarzMaß X:  120
Baureihe:  8Grifflänge:  160 mmGewinde:  M8Farbe:  grau grauMaß X:  160
Baureihe:  8Grifflänge:  160 mmGewinde:  M8Farbe:  schwarz schwarzMaß X:  160

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097