Cerniera Al
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Alette, Al, anodizzate, naturali
2 Tasselli scorrevoli 10 acciaio M6, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x18, acciaio, zincato
Cerniera Al leggera, set di perni D6
Istruzioni di montaggio e uso
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.632.86 |
---|---|
Serie | serie 10 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 144 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Line: 8 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 | |
Line: 8 | Clearance: 0 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 | |
Line: 8 | Clearance: 0 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 8 | |
Line: 8 | Clearance: 4 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 8 | |
Line: 6 | Clearance: 0 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 6 | |
Line: 6 | Clearance: 0 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 6 | |
Line: 6 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 6 | |
Line: 6 | Clearance: 4 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 6 | |
Line: 10 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 10 | |
Line: 10 | Clearance: 4 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 10 | |
Line: 6 | Clearance: 0 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 | |
Line: 6 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000
Cerniera Al
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria