Cerniera PA


Variante scelta
Cerniera 10 PA 10/8, sinistra, grigio simile a RAL 7042 (0.0.641.94)
Cerniera 10 PA 10/8, sinistra, grigio simile a RAL 7042
0.0.641.94
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Semicerniere, PA-GF
Spina cilindrica, acciaio, zincata
Rondella, PA

Proprietà

Nr. articolo0.0.641.94
Serieserie 10
AntistaticoNo
Pesom = 34 g
Carico mass.Fmax. = 100 N
Unita di consegna1 pezzo
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Cerniere per porte leggere con possibilità di fissaggio alle intelaiature della serie 10. Le dimensioni delle cerniere 10 PA 10/8 sono state scelte in modo tale da consentire la realizzazione di porte con telaio (con profilati 8) e prive di telaio (ad es. in plexiglas 8 mm).
Negli elementi piani che vengono fissati con cerniere PA occorre praticare i relativi fori di passaggio mediante un'opportuna lavorazione.
Mit Scharnieren PA können entweder zwei parallele Profile oder ein Profil und eine Fläche schwenkbar verbunden werden.

Istruzioni di montaggio

Le porte della serie 6, 8 e 10 possono essere montate in modo tale da essere fisse o estraibili.
Per la versione estraibile le porte devono essere dotate esclusivamente delle cerniere destre o di quelle sinistre.
Per la versione fissa è necessario combinare le cerniere destre con quelle sinistre.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Colore:  grigio grigioSollevabile:  XBattuta:  -
Serie:  5Colore:  nero neroSollevabile:  XBattuta:  -
Serie:  6Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  6Colore:  nero neroSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  6Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  6Colore:  nero neroSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  8Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  8Colore:  nero neroSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  8Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  8Colore:  nero neroSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  10Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  10Colore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a destra
Serie:  XColore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a sinistra
Serie:  XColore:  grigio grigioSollevabile:  Battuta:  a destra

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
39269097