Cerniera Zn foro lungo


Variante scelta
Cerniera 8 40 Zn, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.630.94)
Cerniera 8 40 Zn, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.630.94
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Semi-cerniere, GD-Zn

Proprietà

Nr. articolo0.0.630.94
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 181 g
Carico mass.Fmax. = 750 N
Unita di consegna1 pezzo
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Sostiene anche le porte più pesanti! La cerniera 8 40 Zn, alluminio brillante, è progettata per i carichi elevati. È in grado di sostenere in modo sicuro e a lungo nel tempo anche le porte di macchine e attrezzature di protezione di grandi dimensioni.
La colorazione alluminio brillante si inserisce in modo armonico nel quadro complessivo della macchina. In alternativa la cerniera 8 40 Zn è disponibile anche in nero (0.0.196.36).
Le cerniere Zn uniscono i profilati formando un angolo dell’ampiezza desiderata, fino a 180°. Possono essere utilizzate a sinistra e a destra. Il fissaggio ha luogo sulla superficie esterna del profilato o di testa.
All’occorrenza, ad es. montaggio su un componente piano, la sicurezza antirotazione può essere rimossa con un cacciavite.

Istruzioni di montaggio

La cerniera 8 40 Zn si può avvitare di testa oppure alla scanalatura del profilato.
Fissaggio della cerniera 8 40 Zn alle scanalature dei profilati della serie 8.

Varianti

Ordinare per

Couleur:  alu blanc alu blanc
Couleur:  noir noir

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000