Perno per cerniera D8
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Perno acciaio, inox
2 Anelli d’arresto, acciaio, zincati
2 Perni filettati DIN 916-M4x4, acciaio, zincati
L = 116 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.486.16 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 70 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La combinazione di un’aletta 8 80x80 con due alette 8 40x40 (con l’impiego di un perno della cerniera D8x116) permette di ottenere una cerniera in grado di garantire movimenti con ampiezza angolare pari a 270°. Un tale angolo può essere necessario soprattutto nella costruzione di porte con un’ampia apertura situate sul rivestimento esterno di macchine.
Varianti
Ordinare per
| Délka kolíku: 51 | |
| Délka kolíku: 76 | |
| Délka kolíku: 116 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
73181568