Adattatore per gancio e supporto
Dati tecnici
Materiale incluso
Adattatore D30, PA-GF
2 Lamiere, acciaio, zincato
Dado quadro DIN 562-M6-04, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.645.27 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 26 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | nero |
Descrizione
L’adattatore per ganci e supporti D30 si fissa ai tubolari profilati D30 senza alcuna lavorazione. Per il fissaggio a un tubolare D30, le lamiere di supporto dell’adattatore devono essere rimosse. Successivamente l’adattatore può essere fissato mediante due viti a testa tonda autoforanti. Il gancio o il supporto viene avvitato all’interno dell’adattatore mediante la relativa vite.
Varianti
Ordinare per
Farbe: grau | |
Farbe: schwarz |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39269097


grau
schwarz