Colonna di sollevamento TCP/IP 24V
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Colonna di sollevamento TCP/IP 24V
1 Unità di alimentazione 100-240V per colonna di sollevamento TCP/IP 24V
1 Guidacavi per colonna di sollevamento TCP/IP
1 Piastra di montaggio per colonne di sollevamento 8 240x200 acciaio
1 Piastra di adattamento per colonna di sollevamento 8 200x200
1 Cavo Ethernet S/FTP, 5m
1 Connessione di terra 8
6 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
6 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio, zincato
4 Viti a testa svasata ISO 10642-M10x45, acciaio, inossidabile
4 Viti a testa svasata ISO 10642-M10x80, acciaio, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.724.86 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 44.73 kg |
| Grado di protezione | IP44 |
| Interfacce | I/O Link, Modbus TCP/IP |
| Tensione di alimentazione | 100-240 V AC |
| Precisione di posizionamento | ≥ 1,5 mm |
| Unita di consegna | 1 set |
| Velocità di spostamento massima | Vmax. = 100 mm/s |
| Corsa max. | Hmax. = 900 mm |
| Capacità di carico max. | F = 1000 N |
| Assorbimento di corrente | 2,2...5,4 A |
Descrizione
La colonna di sollevamento è dotata di un’unità di comando integrata ed è predisposta per il collegamento di un cobot. Attraverso l’interfaccia TCP/IP, la colonna di sollevamento può essere integrata nella programmazione di un robot e comandata direttamente come asse verticale.
Il plug and play set comprende tutti i componenti necessari per utilizzare la colonna di sollevamento con un cobot. Il set è costituito dalle colonne di sollevamento TCP/IP 24 V, da un’unità di alimentazione, dalle piastre di montaggio e di adattamento, da un cavo Ethernet, da una catena portacavi e dal relativo materiale di fissaggio.
Varianti
Ordinare per
| Esecuzione: Integrator Set | |
| Esecuzione: Plug and Play Set |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
27380801
eCl@ss 6.0.1
27380890
eCl@ss 5.1
27380801
UNSPSC 7.0
24101612
UNSPSC 9.0
24101612
eCl@ss 7.1
27380890
eCl@ss 8.0
27380890
eCl@ss 11.0
27380892
Codice tariffa doganale
84289090