Profilato interno alla parete X 8
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.698.25 |
---|---|
Serie | Serie X |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = No |
Sezione transversale | A = 6.75 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 2.68 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 5.59 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 7.3 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 1.82 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 4.14 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 3.65 cm3 |
Descrizione
Varianti
1/2 Varianti adatte a “{{formattedLockedParameters}}” | ||||||
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6’000
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato interno alla parete X 8
Su richiesta