Inserto filettato D30/D40


Variante scelta
Inserto filettato per tubolare profilato D30 M10, Al, naturale (0.0.675.18)
Inserto filettato per tubolare profilato D30 M10, Al, naturale
0.0.675.18
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.675.18
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 27 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialealluminio
Colorenaturale

Descrizione

Maggiore sostegno per l’utilizzo frontale dei tubolari profilati! Gli inserti filettati per tubolare profilato D30 Al e tubolare profilato D40 Al, in alluminio, sono antistatici (ESD) di serie. Essi creano un collegamento particolarmente robusto con i tubolari profilati. Le filettature possono essere utilizzate per fissare piedini di regolazione, ruote o altri accessori.
Per le misure speciali superiori a M10 è possibile realizzare filettature personalizzate.
 
Fmax = 2000 N

Varianti

Ordinare per

Seria:  LPSMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Kolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  XTyp konstrukcji:  standard
Seria:  LPSMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Kolor:  k. czarny k. czarnyZabezpieczenie ESD:  Typ konstrukcji:  standard
Seria:  LPSMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Kolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  XTyp konstrukcji:  standard
Seria:  LPSMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Kolor:  k. czarny k. czarnyZabezpieczenie ESD:  Typ konstrukcji:  standard
Seria:  LPSMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Kolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  XTyp konstrukcji:  standard
Seria:  LPSMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Kolor:  k. czarny k. czarnyZabezpieczenie ESD:  Typ konstrukcji:  standard
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XTyp konstrukcji:  standard
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XTyp konstrukcji:  standard
Seria:  LPSMateriał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XTyp konstrukcji:  standard
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  XTyp konstrukcji:  ciężkie
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  XTyp konstrukcji:  ciężkie
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  XTyp konstrukcji:  ciężkie
Seria:  LPSMateriał:  Stal (ocynk.)Kolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  XTyp konstrukcji:  ciężkie
Seria:  D40/30Materiał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XTyp konstrukcji:  standard
Seria:  D40/30Materiał:  Aluminium (k. naturalny)Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyZabezpieczenie ESD:  XTyp konstrukcji:  standard

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098