Inserto filettato D30/D40
Variante scelta

Inserto filettato per tubolare profilato D40 M8, Al, naturale
0.0.673.71
0.0.673.71
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.673.71 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 73 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | alluminio |
| Colore | naturale |
Descrizione
Per le misure speciali superiori a M10 è possibile realizzare filettature personalizzate.
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
| Baureihe: D40/30 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: D40/30 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098
Inserto filettato D30/D40
Variante scelta

Inserto filettato per tubolare profilato D40 M8, Al, naturale
0.0.673.71
0.0.673.71

grau
schwarz




Aluminium natur