item
Inserto-ammortizzatore D80, inox

Inserto-ammortizzatore D80, inox

0.0.458.93

80 80
20 20
Su richiesta

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Smorzamento naturale: ca. 15%
Frequenza naturale: 20-25 Hz
Esaltazione di risonanza: ca. 3,3
Capacità di carico statico Fstat: 2000 N
Carico max di compressione din. Fdin: 10.000 N

Proprietà

Nr. articolo 0.0.458.93
Diametro d = 80 mm
Qualità inox
ESD Antistatico = si
Peso m = 115 g
Carico mass. Fmax. = 10’000 N
Unita di consegna 1 pezzo
Materiale acciaio

Descrizione

L’inserto ammortizzatore può essere inserito nel piedino di regolazione D80. Serve ad ammortizzare gli urti e le vibrazioni in base al principio dell’attrito.
ll materiale è resistente all’invecchiamento e alla corrosione come pure agli oli, ai grassi, agli acidi e ai solventi.
L’utilizzo dell’inserto ammortizzatore nel piedino di regolazione D80 inox può causare la dispersione della carica elettrostatica.
In assenza di carico, l’altezza effettiva h ammonta a 9 mm.
In funzione della forza di carico F, h si riduce in misura pari alla deformazione elastica a.
Il grado di smorzamento delle vibrazioni dipende dalla frequenza di eccitazione. Gli urti (eccitazione al di sotto della frequenza di risonanza) vengono attutiti dallo smorzamento attuale.

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Codice tariffa doganale
73141200