Inserto filettato D30/D40
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.672.19 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 15.4 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio, zincato |
Descrizione
Grazie agli inserti autofilettanti è possibile avvitare componenti di qualsiasi tipo alla testa di un tubolare profilato D30 pesante o di un tubolare profilato D30-45° pesante. Disponibili per filettature M6, M8, M10 e M12, sono tipicamente utilizzati per il fissaggio di piedini di regolazione e ruote.
Varianti
Ordinare per
| Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | ESD-safe: X | Design: Standard | |
| Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | Design: Standard | |
| Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | ESD-safe: X | Design: Standard | |
| Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | Design: Standard | |
| Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | ESD-safe: X | Design: Standard | |
| Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | Design: Standard | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Design: Standard | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Design: Standard | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Design: Standard | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Grey | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Grey | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Grey | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Grey | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
| Line: D40/30 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Design: Standard | |
| Line: D40/30 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Design: Standard |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
73181900


Grey
Black




Aluminium, natural