Dati tecnici
Proprietà
| Unita di consegna | 1 set | 
|---|---|
| Stato alla consegna | non assemblati | 
Descrizione
La robusta superficie di lavoro con scanalature continue è particolarmente versatile. Con l’ausilio della giusta piastra di montaggio per robot è possibile fissare cobot di tutti i principali costruttori, oltre che pezzi in lavorazione. Dimensioni e dotazione possono essere modificate in base alle proprie esigenze in item Engineeringtool.
L’armadiatura inferiore chiudibile offre lo spazio necessario per i componenti elettrici. Una protezione integrata permette di guidare i cavi fino al braccio robotizzato in modo sicuro e versatile. Le ruote di sollevamento e un’ampia maniglia consentono di spostare la stazione di lavoro per cobot senza difficoltà.
- superficie di lavoro di 800 x 800 mm con scanalature continue
- armadiatura inferiore con anta con serratura
- protezione per una guida sicura dei cavi fino al cobot
- ampliabile con 4.500 componenti compatibili del sistema item
Nota: la stabilità e la struttura devono essere sempre verificate in funzione del dimensionamento della soluzione, della modalità di funzionamento e del modello di robot. Su richiesta, item fornisce tutta l’assistenza necessaria per adattare questa applicazione ai requisiti specifici del proprio progetto.
Downloads
Documentazione del progetto
Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?
Cosa comprende? 
Dati CAD
Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.