Isola di base per robot con ruote di trasporto
0.0.725.47
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.725.47 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 112 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Grazie alle ruote di sollevamento e a due maniglie, l’isola per robot può essere spinta senza difficoltà nel luogo di utilizzo successivo. I pedi di appoggio estraibili regolabili singolarmente in altezza garantiscono un posizionamento sicuro dell’applicazione robot durante l’uso. Agendo sul comodo pedale è possibile abbassare o sollevare le ruote senza chinarsi.
• Mobile grazie alle robuste ruote di sollevamento con piedi di appoggio e regolazione dell’altezza integrata
• Telaio predisposto per il montaggio di sensori e altri accessori
• Armadiatura con sospensione per unità di comando, batteria ricaricabile ecc.
• Superficie di lavoro con scanalature continue
• Armadiatura integrata con un’anta
• Due maniglie per un semplice trasporto
• Collegamento del cobot mediante piastra di montaggio per robot 8 280x280 (0.0.709.45)
Nota: la stabilità e la struttura devono essere sempre verificate in funzione del dimensionamento della soluzione, della modalità di funzionamento e del modello di robot. Su richiesta, item fornisce tutta l’assistenza necessaria per adattare questa applicazione ai requisiti specifici del proprio progetto.
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76109090