Isola per robot mobile

0.0.725.45


Dati tecnici

Proprietà

Nr. articolo0.0.725.45
AntistaticoNo
Pesom = 111 kg
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

La compatta isola per robot coniuga la mobilità con il comfort e la sicurezza di un’armadiatura chiudibile in cui custodire i componenti elettrici in modo sicuro e al riparo dalla polvere. Tutti gli elementi di completamento sono integrati nel telaio. I cavi possono essere guidati fino al braccio robotizzato attraverso un listello spazzola centrale. La piastra scanalata item crea una superficie di lavoro utilizzabile con grande versatilità.

• Mobile grazie alle robuste ruote di sollevamento con piedi di appoggio e regolazione dell’altezza integrata
• Ampia maniglia per un semplice trasporto dell’applicazione cobot
• Superficie di lavoro di 800 x 800 mm con scanalature continue
• Armadiatura chiudibile e sospensione per unità di comando, batteria ricaricabile ecc.
• Guida dei cavi sicura all’interno dei profilati di intelaiatura
• Telaio predisposto per il montaggio di sensori e altri accessori
• Gli elementi di completamento, come l’interruttore on/off o l’interruttore di arresto d’emergenza, sono integrati lateralmente nel telaio
• Collegamento del cobot mediante piastra di montaggio per robot 8 280x280 (0.0.709.45)

Nota: la stabilità e la struttura devono essere sempre verificate in funzione del dimensionamento della soluzione, della modalità di funzionamento e del modello di robot. Su richiesta, item fornisce tutta l’assistenza necessaria per adattare questa applicazione ai requisiti specifici del proprio progetto.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76109090