Profilo di guarnizione della porta XMS


Variante scelta
Profilato di tenuta per porte T1 - XMS, grigio simile a RAL 7042 (0.0.649.88)
Profilato di tenuta per porte T1 - XMS, grigio simile a RAL 7042
0.0.649.88
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.649.88
SerieSerie X
AntistaticoNo
Pesom = 34 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
MaterialePP/TPE
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

I profilati di tenuta per porte T si inseriscono nelle scanalature per guarnizioni da 3,5 mm dei profilati XMS corrispondenti. Tali scanalature si trovano nei bordi dei profilati. I profilati di tenuta per porte fungono da battuta e guarnizione.
Il profilato di tenuta per porte T2 - XMS sigilla contemporaneamente due porte, entrambe fissate al profilato angolare X 8 40x40 2N90° - XMS (0.0.649.49). Il profilato di tenuta per porte T1 - XMS, invece, è progettato per una sola porta.
Nota: con i profilati XMS con scanalature per guarnizioni da 8 mm si utilizza il profilato di tenuta per porte 8 - XMS (0.0.649.89).

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Groove type:  Door seal groove, 8 mmNumber of sealing surfaces:  1
Groove type:  Door seal groove, 3.5 mmNumber of sealing surfaces:  1
Groove type:  Door seal groove, 3.5 mmNumber of sealing surfaces:  2

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
39169090