Profilato canalina U 80x40


Variante scelta
Profilato canalina U 80x40 D80 SE, naturale (0.0.487.43)
Profilato canalina U 80x40 D80 SE, naturale
0.0.487.43
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.487.43
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 3.6 cm2
Pesom = 0.96 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Le canaline d’installazione della versione SE presentano canali di avvitatura come possibile fissaggio per calotte finali.
I profilati canalina U sono disponibili con o senza canale di avvitatura (SE) per il fissaggio di calotte laterali in metallo. Come copertura superiore è possibile ordinare un profilato coperchio E di larghezza adeguata.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Orientation:  VerticalCap fitting:  Screw-attachedDimension X:  40 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Orientation:  VerticalCap fitting:  Screw-attachedDimension X:  40 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Orientation:  VerticalCap fitting:  NoneDimension X:  40 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Orientation:  VerticalCap fitting:  NoneDimension X:  40 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Orientation:  HorizontalCap fitting:  Screw-attachedDimension X:  80 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Orientation:  HorizontalCap fitting:  Screw-attachedDimension X:  80 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Orientation:  HorizontalCap fitting:  NoneDimension X:  80 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Orientation:  HorizontalCap fitting:  NoneDimension X:  80 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990