Profilato canalina U 80x80 K
20 3’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.648.06 |
---|---|
Serie | Serie X |
Qualità | grigio simile a RAL 7042 |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 770 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
Materiale | PVC |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
Codice tariffa doganale
39162000
Profilato canalina U 80x80 K
20 3’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria