item
Sollevatore Karakuri/LCA per contenitori per carichi ridotti 400x300

Sollevatore Karakuri/LCA per contenitori per carichi ridotti 400x300

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

Il sollevatore trasporta automaticamente i contenitori per carichi ridotti pieni dal livello di alimentazione, collocato più in alto, al livello di ritorno, collocato più in basso. Il passaggio ha luogo all’interno della scaffalatura FIFO, in modo delicato e senza l’impiego di forza da parte del collaboratore, perché in base ai principi Karakuri/LCA si utilizza il peso proprio della merce trasportata.
Questo modello base è progettato per contenitori per carichi ridotti con dimensioni di 400 x 300 mm (con il lato lungo in direzione di scorrimento). Il contrappeso deve essere adeguato alla massa da trasportare.
Questa soluzione è contraddistinta da numerose caratteristiche di sicurezza: Un rullo frenante controlla la velocità del sollevatore. La funzione è resa sicura da una doppia guida a fune. Le calotte finali per profilato, elastiche, attutiscono la battuta.
- predisposizione dei contenitori per carichi ridotti all’altezza desiderata senza l’impiego di forza
- abbassamento automatico dei contenitori senza trasmissione elettrica
- scaffalatura FIFO integrata per soluzioni per l’intralogistica
- dimensioni del modello base: 900 x 550 x 1.600
- modello base ottimizzato per scatole con base di 400 x 300 mm
- altezza, larghezza e profondità della soluzione possono essere modificati senza difficoltà in item Engineeringtool
- ulteriori esempi di soluzioni con dimensioni alternative

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD