Set di fissaggio squadra
Dati tecnici
Materiale incluso
Asta profilata 10 acciaio M10, zincata
4 Viti a testa tonda ISO 7380- M10x25, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 125-10,5, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.632.41 |
|---|---|
| Serie | serie 10 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 231.8 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Momento torcente | M = 46 Nm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread length: 21 | Thread: M12 | Groove type: 8 mm | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 16 | Thread: M6 | Groove type: 6 mm | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 20 | Thread: M8 | Groove type: 8 mm | |
| Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 25 | Thread: M10 | Groove type: 10 mm | |
| Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 30 | Thread: M12 | Groove type: 12 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900