Leva di bloccaggio Pi
Variante scelta

Leva di bloccaggio Pi 50 M5x20, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.678.50
0.0.678.50
Dati tecnici
Materiale incluso
Leva di bloccaggio, GD-Zn, alluminio brillante con vite, acciaio, zincato
Molla a compressione, acciaio
Calotta, PA-GF, rossa
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.678.50 |
---|---|
Antistatico | No |
Peso | m = 44 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
Descrizione
L’impugnatura, con il suo design slanciato che agevola una presa ergonomica e la calotta colorata, è ciò che contraddistingue la leva di bloccaggio, compresa nella premiata serie di elementi di impugnatura Pi di item.
Varianti
Ordinare per
Design: Screw | Handle length: 50 mm | Thread: M4 | Thread length: 16 | |
Design: Screw | Handle length: 50 mm | Thread: M4 | Thread length: 20 | |
Design: Screw | Handle length: 50 mm | Thread: M4 | Thread length: 25 | |
Design: Nut | Handle length: 50 mm | Thread: M4 | Thread length: 9 | |
Design: Screw | Handle length: 50 mm | Thread: M5 | Thread length: 16 | |
Design: Screw | Handle length: 50 mm | Thread: M5 | Thread length: 20 | |
Design: Screw | Handle length: 50 mm | Thread: M5 | Thread length: 25 | |
Design: Screw | Handle length: 50 mm | Thread: M5 | Thread length: 30 | |
Design: Screw | Handle length: 50 mm | Thread: M5 | Thread length: 40 | |
Design: Nut | Handle length: 50 mm | Thread: M5 | Thread length: 9 | |
Design: Screw | Handle length: 50 mm | Thread: M6 | Thread length: 32 | |
Design: Screw | Handle length: 50 mm | Thread: M6 | Thread length: 40 | |
Design: Nut | Handle length: 50 mm | Thread: M6 | Thread length: 9 | |
Design: Screw | Handle length: 60 mm | Thread: M6 | Thread length: 16 | |
Design: Screw | Handle length: 60 mm | Thread: M6 | Thread length: 20 | |
Design: Screw | Handle length: 60 mm | Thread: M6 | Thread length: 25 | |
Design: Screw | Handle length: 60 mm | Thread: M6 | Thread length: 32 | |
Design: Screw | Handle length: 60 mm | Thread: M6 | Thread length: 40 | |
Design: Nut | Handle length: 60 mm | Thread: M6 | Thread length: 11 | |
Design: Screw | Handle length: 60 mm | Thread: M8 | Thread length: 16 | |
Design: Screw | Handle length: 60 mm | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
Design: Screw | Handle length: 60 mm | Thread: M8 | Thread length: 25 | |
Design: Screw | Handle length: 60 mm | Thread: M8 | Thread length: 32 | |
Design: Screw | Handle length: 60 mm | Thread: M8 | Thread length: 40 | |
Design: Nut | Handle length: 60 mm | Thread: M8 | Thread length: 11 | |
Design: Nut | Handle length: 60 mm | Thread: M10 | Thread length: 10 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23010501
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
Codice tariffa doganale
84879090
Leva di bloccaggio Pi
Variante scelta

Leva di bloccaggio Pi 50 M5x20, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.678.50
0.0.678.50