Profilato di bloccaggio 6 30x30


Variante scelta
Profilato di bloccaggio 6 30x30 E, naturale (0.0.439.42)
Profilato di bloccaggio 6 30x30 E, naturale
0.0.439.42
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.439.42
Serieserie 6
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 3.58 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 0.29 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 2.75 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 3.25 cm4
Pesom = 0.97 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 1.78 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 2.15 cm3

Descrizione

Il sistema - profilato di bloccaggio E è adatto per una facile e rapida costruzione di elementi di telaio per pareti di protezione e sistemi divisori. In questi profilati più leggeri si inserisce una bandella in acciaio inox che, posizionata nella scanalatura assicura, bloccandoli, i diversi componenti piani di pannellatura. Il fissaggio e tensionamento di suddetti componenti contribuisce, inoltre, ad aumentare la stabilità complessiva dell’elemento di telaio.
Il collegamento fra i profilati si effettua con il connettore per profilati di bloccaggio.
Per sostenere gli elementi di telaio dei profilati di bloccaggio E si usano le sospensioni per profilato di bloccaggio E, che si agganciano nel connettore per profilati di bloccaggio.
Profilato di bloccaggio E:
La bandella in acciaio al suo interno blocca uniformemente l’elemento piano in tutta la sua lunghezza.
La capacità di arresto risulta particolarmente elevata in caso di impiego con piani realizzati con materiali a bassa durezza superficiale (es. policarbonato, griglia ondulata Al).
Sequenza di montaggio:
1. Inserire la bandella di testa nell’apposita sede del profilato di bloccaggio.
2. Inserire, premendo sulla bandella, il componente piano.
a = 2 - 6 mm
t = 17 mm
Realizzazione telaio:
1. Taglio del componente piano = misura interna telaio + 2 x profondità di inserimento (t).
2. Montare il connettore per profilato di bloccaggio sul profilato di intelaiatura verticale senza stringere.
3. Posizionare i profilati di intelaiatura orizzontali centrandoli sul componente piano in modo che la bandella in acciaio svolga una prima leggera azione di bloccaggio. L’elemento piano non deve ancora essere premuto completamente nella scanalatura
4. Comporre il telaio serrando le viti. Durante il serraggio delle viti l’elemento piano viene premuto più o meno a fondo nella scanalatura a seconda della tolleranza.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardNumber of panels:  1
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardNumber of panels:  1
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyNumber of panels:  1
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyNumber of panels:  1
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardNumber of panels:  2
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardNumber of panels:  2

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100