Profilato di bloccaggio 6 30x30
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.451.49 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 3.58 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 0.29 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 2.75 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 3.25 cm4 |
| Peso | m = 0.97 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1.78 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 2.15 cm3 |
Descrizione
Il collegamento fra i profilati si effettua con il connettore per profilati di bloccaggio.
Per sostenere gli elementi di telaio dei profilati di bloccaggio E si usano le sospensioni per profilato di bloccaggio E, che si agganciano nel connettore per profilati di bloccaggio.
La bandella in acciaio al suo interno blocca uniformemente l’elemento piano in tutta la sua lunghezza.
La capacità di arresto risulta particolarmente elevata in caso di impiego con piani realizzati con materiali a bassa durezza superficiale (es. policarbonato, griglia ondulata Al).
1. Inserire la bandella di testa nell’apposita sede del profilato di bloccaggio.
2. Inserire, premendo sulla bandella, il componente piano.
a = 2 - 6 mm
t = 17 mm
1. Taglio del componente piano = misura interna telaio + 2 x profondità di inserimento (t).
2. Montare il connettore per profilato di bloccaggio sul profilato di intelaiatura verticale senza stringere.
3. Posizionare i profilati di intelaiatura orizzontali centrandoli sul componente piano in modo che la bandella in acciaio svolga una prima leggera azione di bloccaggio. L’elemento piano non deve ancora essere premuto completamente nella scanalatura
4. Comporre il telaio serrando le viti. Durante il serraggio delle viti l’elemento piano viene premuto più o meno a fondo nella scanalatura a seconda della tolleranza.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Number of panels: 1 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Number of panels: 1 | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Economy | Number of panels: 1 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Economy | Number of panels: 1 | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Number of panels: 2 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Number of panels: 2 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato di bloccaggio 6 30x30
* Indicazione obbligatoria