Profilato di bloccaggio 6 30x30
Dati tecnici
Materiale incluso
Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x12, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.451.01 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 4.14 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 0.45 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 3.2 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 3.54 cm4 |
| Peso | m = 1.27 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 2.04 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 2.34 cm3 |
Descrizione
Possono essere bloccate griglie ondulate, lamiere di rivestimento, vetri e componenti piani in materiale sintetico.
Il rigido serraggio dei componenti piani contribuisce ad irrobustire il telaio stesso.
Il collegamento dei profilati di bloccaggio può avvenire in modi diversi:
> avvitando direttamente i profilati
> utilizzando il connettore per profilati di bloccaggio
Il listello di bloccaggio preme sull’elemento piano e lo fissa in modo sicuro e privo di gioco nella scanalatura di questo profilato. I migliori risultati in fatto di tenuta si ottengono con superfici chiuse e griglie in acciaio autonomamente stabili.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Number of panels: 1 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Number of panels: 1 | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Economy | Number of panels: 1 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Economy | Number of panels: 1 | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Number of panels: 2 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Number of panels: 2 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100