Sospensione profilato di bloccaggio
Dati tecnici
Materiale incluso
4 Bulloni, acciaio, zincati
4 Rondelle ISO 7093-2 -8- 200 HV, zincato
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincati
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.440.05 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 122 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
da utilizzare associata con il connettore E - profilato di bloccaggio.
> interspazio fra montante ed elemento di telaio 12 mm
> portata media
> compensazione laterale tolleranza 6 mm
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Serie: 6 | |
| Serie: 8 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098