Bandella del profilato di bloccaggio
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.440.49 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Qualità | inox |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 35 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 20 m |
| Materiale | acciaio |
Descrizione
Il collegamento fra i profilati si effettua con il connettore per profilati di bloccaggio.
Per sostenere gli elementi di telaio dei profilati di bloccaggio E si usano le sospensioni per profilato di bloccaggio E, che si agganciano nel connettore per profilati di bloccaggio.
Varianti
Ordinare per
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | |
| Série: 8 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | |
| Série: 6 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 6.0.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
Codice tariffa doganale
72202081
Bandella del profilato di bloccaggio
* Indicazione obbligatoria