Connettore a croce per profilato di bloccaggio


Variante scelta
Profilato di bloccaggio - connettore a croce 8 40x40, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.457.92)
Profilato di bloccaggio - connettore a croce 8 40x40, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.457.92
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.457.92
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 123 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Zn
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

In sede di pianificazione dei tagli dell’elemento piano, occorrerà tenere conto della profondità di penetrazione (a) in funzione della profondità di penetrazione indicata nei profilati di bloccaggio.
Il connettore a croce per profilati di bloccaggio è idoneo per collegare profilati di bloccaggio / profilati di bloccaggio E della serie 6 e 8. Consente di realizzare elementi piani intelaiati per schermi protettivi e pareti divisorie contenenti angoli interni, incavi o aperture passanti.
E’ inoltre possibile realizzare anche il fissaggio di 4 profilati di bloccaggio in un singolo punto di intersezione.
Il connettore a croce per profilati di bloccaggio è idoneo per collegare profilati di bloccaggio / profilati di bloccaggio E della serie 6 e 8. Consente di realizzare elementi piani intelaiati per schermi protettivi e pareti divisorie contenenti angoli interni, incavi o aperture passanti.
E’ inoltre possibile realizzare anche il fissaggio di 4 profilati di bloccaggio in un singolo punto di intersezione.

Istruzioni di montaggio

Suggerimenti per il montaggio:
Per fissare i connettori a croce ai profilati di bloccaggio sono necessarie le seguenti viti:
- Profilati di bloccaggio 6 30x30: vite ISO 7380 M6x14
- Profilati di bloccaggio 8 40x40: vite ISO 7380 M8x20

Varianti

Ordinare per

Line:  6Dimension X:  30 mmDimension Y:  30 mm
Line:  8Dimension X:  40 mmDimension Y:  40 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73259990