Squadre snodate, squadre di bloccaggio


Variante scelta
Squadra di bloccaggio 8 con leva di bloccaggio (0.0.457.78)
Squadra di bloccaggio 8 con leva di bloccaggio
0.0.457.78
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

GD-Al, RAL 9006 alluminio bianco
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, zincato
Leva di bloccaggio M8x40, nera
Bussola, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.457.78
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 161 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Le squadre snodate e di bloccaggio sono adatte per il collegamento di due profilati della stessa serie a contatto con superfici laterali e intersecantisi con un’angolazione qualsiasi.
La squadra snodata serve come punto di rotazione fisso per i profilati che si intersecano. Con le viti serrate la posizione di rotazione attorno alla rondella rimane libera.
In combinazione con una squadra snodata o con una seconda squadra di bloccaggio, la squadra di bloccaggio consente un semplice collegamento di due profilati che si intersecano.
L’apertura della vite o della leva di bloccaggio allenta contemporaneamente la tensione in ambedue le scanalature dei profilati consentendo la libera rotazione e gli spostamenti lungo le scanalature stesse.
In combinazione con una squadra snodata o con una seconda squadra di bloccaggio, la squadra di bloccaggio consente un semplice collegamento di due profilati che si intersecano.
L’apertura della vite o della leva di bloccaggio allenta contemporaneamente la tensione in ambedue le scanalature dei profilati consentendo la libera rotazione e gli spostamenti lungo le scanalature stesse.
La combinazione di squadra snodata e di bloccaggio, ad es. per la regolazione dell’angolo di un supporto attorno ad un punto fisso di rotazione.
La combinazione di due squadre di bloccaggio trova applicazione, per esempio, durante una qualsiasi variazione di posizione (altezza, posizione laterale e angolatura).

Varianti

Ordinare per

Série:  5Filetage:  M5Longueur du filetage:  10Type de rainure:  5 mmForme:  des deux côtés
Série:  5Filetage:  M5Longueur du filetage:  8Type de rainure:  5 mmForme:  d’un seul côté
Série:  5Filetage:  M5Longueur du filetage:  20Type de rainure:  5 mmForme:  d’un seul côté
Série:  6Filetage:  M6Longueur du filetage:  14Type de rainure:  6 mmForme:  des deux côtés
Série:  6Filetage:  M6Longueur du filetage:  14Type de rainure:  6 mmForme:  d’un seul côté
Série:  6Filetage:  M6Longueur du filetage:  32Type de rainure:  6 mmForme:  d’un seul côté
Série:  8Filetage:  M8Longueur du filetage:  18Type de rainure:  8 mmForme:  des deux côtés
Série:  8Filetage:  M8Longueur du filetage:  18Type de rainure:  8 mmForme:  d’un seul côté
Série:  8Filetage:  M8Longueur du filetage:  40Type de rainure:  8 mmForme:  d’un seul côté

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169910