Supporto 8
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Filo metallico, acciaio, inox
Supporto per il filo metallico, PA-GF
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata
Rondella DIN 433-6,4, acciaio, zincata
Tassello scorrevole V8 acciaio M6, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.648.40 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 70 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | M = 2,5 kg |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Per le singole custodie sono disponibili supporti per custodia D70 realizzati con filo di acciaio inossidabile. È possibile optare per il supporto verticale o per la versione inclinata di 30° che favorisce una presa ergonomica.
Varianti
Ordinare per
| Holder diameter: 80 | Design: Holder 8 | Diameter: 80 | Colour: Grey | Line: 8 | |
| Holder diameter: 80 | Design: Holder 8 | Diameter: 80 | Colour: Black | Line: 8 | |
| Holder diameter: 70 | Design: Holder Support D70 | Diameter: 70 | Colour: Black | Line: Work Bench System | |
| Holder diameter: 70 | Design: Holder Support D70-30° | Diameter: 70 | Colour: Black | Line: Work Bench System | |
| Holder diameter: 23-30 | Design: Flexible Holder | Diameter: - | Colour: Black | Line: 8 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Codice tariffa doganale
73262000
Supporto 8
* Indicazione obbligatoria


Grey
Black