Rotella
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
1 Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
1 Asse radiale con cuscinetti a sfere
Parafili,
Gommatura TPE, antitraccia, 80 Sh A, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.420.17 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 317 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Portata | 60 kg/ruota |
Descrizione
Anche in caso di fissaggio sul lato scanalato dei profilati è necessario utilizzare una piastra di base (eventualmente compensare la lunghezza della filettatura con rondelle DIN 125). Per determinate applicazioni è possibile la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8.
Varianti
Ordinare per
| Portata (rotella): 150 kg | Diametro della rotella: 50 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 150 kg | Diametro della rotella: 50 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: singolo | |
| Portata (rotella): 60 kg | Diametro della rotella: 75 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 60 kg | Diametro della rotella: 75 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 60 kg | Diametro della rotella: 75 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 60 kg | Diametro della rotella: 75 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 90 kg | Diametro della rotella: 80 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (inox) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 90 kg | Diametro della rotella: 80 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (inox) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 90 kg | Diametro della rotella: 80 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (inox) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 90 kg | Diametro della rotella: 80 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (inox) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 150 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 150 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: doppio |
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000