Rotella


Variante scelta
Ruota orientabile D80 doppio bloccaggio ESD, inox (1.0.001.98)
Ruota orientabile D80 doppio bloccaggio ESD, inox
1.0.001.98
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Materiale incluso

1 Alloggiamento in acciaio laminato, inox
1 Asse di rotazione con cuscinetto a sfere
Assale con cuscinetto radente, protezione del filo, inox,
Rivestimento TPE, 85 Sh A, grigia

Proprietà

Nr. articolo1.0.001.98
SerieSerie 5
Serieserie 6
Serieserie 8
Qualitàinox
Antistaticosi
Pesom = 355 g
Unita di consegna1 pezzo
Idoneità alla camera bianca
Portata90 kg/ruota

Descrizione

Le ruote orientabili D80 sono adatte all’impiego in costruzioni mobili. Resistono ai maggiori influssi ambientali e, grazie ai materiali con cui sono state realizzate, dimostrano un’elevata capacità di carico.
Le portate indicate sono valori massimi che si riferiscono a condizioni d’impiego ideali, quando si procede a passo d’uomo (max. 4 km/h) su una superficie liscia e piana. Se il pavimento non è in piano, se la distribuzione del peso non è uniforme, si dovrebbero assumere come portanti soltanto tre ruote.
Per l’impiego specifico nel campo dell’elettronica (EPA), le ruote sono disponibili anche in una versione antistatica con un rivestimento ed un alloggiamento conduttori. La resistenza di derivazione di questa versione è pari a 105 W.
Il fissaggio assiale delle ruote orientabili D80 avviene mediante l’impiego della connessione D40 M10 assiale con viti a testa svasata DIN 7991-M10x20.
Le ruote senza piastra di avvitamento integrata possono essere avvitate frontalmente nel profilato dopo aver praticato una filettatura adeguata nel foro centrale del profilato. In alternativa, per il montaggio è possibile utilizzare una piastra di base separata.
Anche in caso di fissaggio sul lato scanalato dei profilati è necessario utilizzare una piastra di base (eventualmente compensare la lunghezza della filettatura con rondelle DIN 125). Per determinate applicazioni è possibile la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8.
Portata 90 kg/ruota

Varianti

Ordinare per

Capacité de charge (roulette):  150 kgDiamètre des galets:  50 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  150 kgDiamètre des galets:  50 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  simple
Capacité de charge (roulette):  60 kgDiamètre des galets:  75 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  60 kgDiamètre des galets:  75 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  60 kgDiamètre des galets:  75 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  60 kgDiamètre des galets:  75 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  90 kgDiamètre des galets:  80 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier (inoxydable)Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  90 kgDiamètre des galets:  80 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier (inoxydable)Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  90 kgDiamètre des galets:  80 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier (inoxydable)Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  90 kgDiamètre des galets:  80 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier (inoxydable)Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  80 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  80 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  80 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  80 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  150 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  150 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  double

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000