Rotella
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Alloggiamento in acciaio laminato, inox
1 Asse di rotazione con cuscinetto a sfere
Assale con cuscinetto radente, protezione del filo, inox,
Rivestimento TPE, 85 Sh A, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 1.0.001.09 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Qualità | inox |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 375 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
| Portata | 90 kg/ruota |
Descrizione
Le ruote si caratterizzano per la loro buona capacità di scorrimento e per l’elevata capacità di carico, e sono inoltre resistenti alla maggior parte delle influenze ambientali.
Per l’impiego specifico nel campo dell’elettronica (EPA) è stata realizzata una versione antistatica disponibile con l’intero corpo della ruota con capacità conduttiva (la gommatura nera della ruota può lasciare tracce del suo percorso). La resistenza di derivazione di questa versione è pari a 105 W.
Anche in caso di fissaggio sul lato scanalato dei profilati è necessario utilizzare una piastra di base (eventualmente compensare la lunghezza della filettatura con rondelle DIN 125). Per determinate applicazioni è possibile la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8.
Varianti
Ordinare per
| Capacité de charge (roulette): 150 kg | Diamètre des galets: 50 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 150 kg | Diamètre des galets: 50 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: simple | |
| Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 150 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 150 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000