Maschere di foratura combinata


Variante scelta
Maschera di foratura combinata per albero D25 (0.0.373.15)
Maschera di foratura combinata per albero D25
0.0.373.15
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Bussola di foratura, acciaio, temprata e rettificata
Leva di bloccaggio
Fermo longitudinale orientabile

Proprietà

Nr. articolo0.0.373.15
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 1.43 kg
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeAcciaio, nero

Descrizione

Per eseguire le forature di spinatura nelle corrette posizioni in alberi, profilati di bloccaggio alberi e profilati portanti nelle guide a rulli 8 D25.
Per la foratura in alberi occorre utilizzare una punta in metallo duro.

Varianti

Ordinare per

Shaft diameter:  D25
Shaft diameter:  ø 14 mm
Shaft diameter:  D10

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 7.0
27112825
Codice tariffa doganale
73269098