Vite ad ancoraggio
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.688.05 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Qualità | zincato |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 87 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio |
| Momento torcente | M = 55 Nm |
Descrizione
Per prima praticare un foro adeguato nel pavimento o nella parete portanti. Successivamente fissare la vite ad ancoraggio item con l’ausilio di un’avvitatrice a impulsi. La forma speciale della punta e i bordi di taglio laterali garantiscono le migliori caratteristiche di assestamento possibili. La vite ad ancoraggio è dotata di omologazione ETA anche per il calcestruzzo fessurato e può addirittura essere svitata e rimossa. In caso di smontaggio di un impianto, quindi, nel pavimento o nella parete non rimane alcun profilo di disturbo.
La vite ad ancoraggio per fissaggi al suolo o a parete è disponibile con vite di diametro 6, 8 e 10.
1. Con un martello pneumatico e una punta da roccia praticare un foro sufficientemente profondo.
2. Pulire il foro con una pompa di soffiaggio o un aspiratore.
3. Avvitare la vite ad ancoraggio SF nel pavimento in calcestruzzo con l’ausilio di un’avvitatrice a impulsi.
Varianti
Ordinare per
| Thread length: 60 | |
| Thread length: 90 | |
| Thread length: 130 | |
| Thread length: 110 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 4.0
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Codice tariffa doganale
73181499