Dati tecnici
Materiale incluso
Fili d’acciaio (fili diritti)
saldati, zincati
Spessore: 3 mm
larghezza delle maglie: 40 mm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.457.20 |
---|---|
Qualità | zincato |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. sezione | m = 5.1 kg/m2 |
Unita di consegna | 1 pezzo ca. 2000x1000 mm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: ✓ | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 150 ... 2970 | |
Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: ✓ | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | |
Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: ✓ | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 150 ... 2970 | |
Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: ✓ | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | |
Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | a prova di ESD: ✓ | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 150 ... 2970 | |
Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | a prova di ESD: ✓ | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | |
Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | a prova di ESD: ✓ | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 150 ... 2970 | |
Materiale: Acciaio (nichelato) | Colore: zincato | a prova di ESD: ✓ | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | |
Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | a prova di ESD: ✓ | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 150 ... 2970 | |
Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | a prova di ESD: ✓ | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | |
Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | a prova di ESD: X | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 100 ... 2470 | |
Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | a prova di ESD: X | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | |
Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | a prova di ESD: X | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2500 | |
Materiale: Acciaio | Colore: nero | a prova di ESD: X | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 100 ... 1970 | |
Materiale: Acciaio | Colore: nero | a prova di ESD: X | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | |
Materiale: Acciaio | Colore: nero | a prova di ESD: X | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 0 ... 999999 | |
Materiale: Acciaio | Colore: nero | a prova di ESD: X | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 0 ... 999999 | |
Materiale: Acciaio | Colore: nero | a prova di ESD: X | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 0 ... 999999 | |
Materiale: Acciaio | Colore: nero | a prova di ESD: X | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 0 ... 999999 | |
Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | a prova di ESD: X | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 0 ... 999999 | |
Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | a prova di ESD: X | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 0 ... 999999 | |
Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | a prova di ESD: X | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 0 ... 999999 | |
Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | a prova di ESD: X | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 0 ... 999999 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
Codice tariffa doganale
73143100