Piastre slitta


Variante scelta
Piastra slitta a croce KLE 6 60x60 (0.0.692.19)
Piastra slitta a croce KLE 6 60x60
0.0.692.19
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Piastra slitta a croce KLE 6 60x60, Al
2 Calotte X 6 60x12, PA-GF, grigio
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincato
4 Rondelle DIN 433-6,4, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.692.19
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 367.4 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Le piastre slitta a croce KLE consentono di progettare, costruire e mettere in funzione i sistemi multiasse basati sull’unità lineare KLE in modo nettamente più veloce. Bastano pochi componenti per realizzare un sistema completo robusto e sicuro.
In determinate applicazioni, come nelle soluzioni Pick and place, il collegamento tra le due unità lineari presenta una certa criticità. Esso, infatti, richiede una tecnica di collegamento complessa o pezzi speciali fresati. Con la piastra slitta a croce KLE, per realizzare un collegamento sicuro è sufficiente un solo componente. Questo riduce la varietà dei pezzi necessari e velocizza la messa in funzione dei sistemi multiasse.
La piastra slitta a croce viene avvitata alla slitta di guida dell’unità lineare KLE. La seconda unità lineare viene fissata ad angolo retto rispetto alla direzione di scorrimento dell’unità lineare di base. L’ampia superficie di appoggio garantisce un collegamento resistente alla torsione.
La seconda unità lineare può essere scelta tra i modelli indicati nella tabella, nella misura modulare adeguata. La piastra è dotata di fabbrica di tutti i fori necessari e può essere selezionata in item MotionDesigner® come accessorio per l’unità lineare KLE. Il software online agevola la progettazione e la selezione delle unità lineari, per una soluzione completa ottimizzata.
La piastra slitta a croce per le unità lineari KLE 6 e KLE 8 è disponibile nella misura modulare di 60 mm e 80 mm.

Varianti

Ordinare per

Line:  8Compatibility:  KLECarriage design:  Standard
Line:  6Compatibility:  KLECarriage design:  Standard
Line:  6Compatibility:  KGT / Linear Guide 6 60Carriage design:  Standard
Line:  6Compatibility:  KLECarriage design:  Compound slide
Line:  8Compatibility:  KLECarriage design:  Compound slide
Line:  6Compatibility:  KGT / Linear Guide 6 60Carriage design:  Compound slide
Line:  6Compatibility:  AdaptiveCarriage design:  Compound slide

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
Codice tariffa doganale
76169990