Piastre slitta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Piastra slitta a croce KLE 8 80x80, Al
2 Calotte X 8 80x16, PA-GF, grigio
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x30, acciaio, zincato
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.692.61 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 931.2 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
In determinate applicazioni, come nelle soluzioni Pick and place, il collegamento tra le due unità lineari presenta una certa criticità. Esso, infatti, richiede una tecnica di collegamento complessa o pezzi speciali fresati. Con la piastra slitta a croce KLE, per realizzare un collegamento sicuro è sufficiente un solo componente. Questo riduce la varietà dei pezzi necessari e velocizza la messa in funzione dei sistemi multiasse.
La piastra slitta a croce viene avvitata alla slitta di guida dell’unità lineare KLE. La seconda unità lineare viene fissata ad angolo retto rispetto alla direzione di scorrimento dell’unità lineare di base. L’ampia superficie di appoggio garantisce un collegamento resistente alla torsione.
La seconda unità lineare può essere scelta tra i modelli indicati nella tabella, nella misura modulare adeguata. La piastra è dotata di fabbrica di tutti i fori necessari e può essere selezionata in item MotionDesigner® come accessorio per l’unità lineare KLE. Il software online agevola la progettazione e la selezione delle unità lineari, per una soluzione completa ottimizzata.
La piastra slitta a croce per le unità lineari KLE 6 e KLE 8 è disponibile nella misura modulare di 60 mm e 80 mm.
Varianti
Ordinare per
| Line: 8 | Compatibility: KLE | Carriage design: Standard | |
| Line: 6 | Compatibility: KLE | Carriage design: Standard | |
| Line: 6 | Compatibility: KGT / Linear Guide 6 60 | Carriage design: Standard | |
| Line: 6 | Compatibility: KLE | Carriage design: Compound slide | |
| Line: 8 | Compatibility: KLE | Carriage design: Compound slide | |
| Line: 6 | Compatibility: KGT / Linear Guide 6 60 | Carriage design: Compound slide | |
| Line: 6 | Compatibility: Adaptive | Carriage design: Compound slide |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
Codice tariffa doganale
76169990