Connettore di testa D30


Variante scelta
Set per il collegamento di testa D30 (0.0.671.72)
Set per il collegamento di testa D30
0.0.671.72
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Teste a sfera con supporto per il profilato per semiconnettori sferici, GD-Al, naturale
2 Snodi per semiconnettori sferici, GD-Al, naturale
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x28, acciaio, zincato
2 Rondelle, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali  DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.671.72
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 219 g
Unita di consegna1 pezzo
Stato alla consegnapreassemblato
Momento torcenteM = 10 Nm

Descrizione

Perfetto per carrelli di trasporto personalizzati! Con il set per il collegamento di testa D30 è possibile unire frontalmente i profilati D30 in qualsiasi posizione angolare. Grazie alla robusta sfera interna, il set per il collegamento può essere ruotato di 180° e fissato nella posizione desiderata con una sola vite.
 

Varianti

Ordinare per

Type de connexion:  Position angulaireType de montage:  extérieurPosition angulaire:  30°Rayon intérieur:  -2ème forme:  -
Type de connexion:  Position angulaireType de montage:  extérieurPosition angulaire:  45°Rayon intérieur:  -2ème forme:  -
Type de connexion:  Position angulaireType de montage:  extérieurPosition angulaire:  60°Rayon intérieur:  -2ème forme:  -
Type de connexion:  Position angulaireType de montage:  extérieurPosition angulaire:  90°Rayon intérieur:  Rayon intérieur 252ème forme:  -
Type de connexion:  Position angulaireType de montage:  extérieurPosition angulaire:  90°Rayon intérieur:  Rayon intérieur 502ème forme:  -
Type de connexion:  Position angulaireType de montage:  intérieurPosition angulaire:  90°Rayon intérieur:  Rayon intérieur 252ème forme:  double
Type de connexion:  Position angulaireType de montage:  FiletagePosition angulaire:  90°Rayon intérieur:  Rayon intérieur 252ème forme:  double
Type de connexion:  Par chevauchementType de montage:  extérieurPosition angulaire:  Rayon intérieur:  -2ème forme:  -
Type de connexion:  Par chevauchementType de montage:  extérieurPosition angulaire:  -90° - 90° / 0° - 360°Rayon intérieur:  -2ème forme:  -

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900