Piedino di regolazione ad angolo


Variante scelta
Piedino di regolazione ad angolo X 8 con regolazione (0.0.600.13)
Piedino di regolazione ad angolo X 8 con regolazione
0.0.600.13
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro, GD-Al, alluminio brillante
Calotta, PA-GF, grigio
Tassello scorrevole V 8 acciaio M8, zincato
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x80, acciaio, zincato
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincato
Dado di regolazione, acciaio, zincato
Rondella DIN 433-8.4, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.600.13
SerieSerie X
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 342 g
Carico mass.Fmax. = 6000 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

I piedini di regolazione ad angolo sono adatti per il fissaggio di strutture, sia leggere sia pesanti, alle pareti o al pavimento.
Il fissaggio al lato profilato avviene tramite una vite di fissaggio ed un tassello scorrevole. Per il collegamento a parete o a pavimento possono essere utilizzati i set di fissaggio a terra con filetti fino a M10 (Catalogo Generale Sistema dei Componenti MB, cap. 2.3 Accessori per elementi di sostegno).

Istruzioni di montaggio

Essendo regolabile in altezza, il piedino di regolazione ad angolo X 8 con regolazione consente di compensare in modo semplice le irregolarità del terreno.
La regolazione avviene mediante rotazione della vite di regolazione (1.). L’altezza desiderata viene quindi fissata serrando l’apposita vite di fissaggio laterale (2.).
Per avvitare il set di fissaggio a pavimento nel piedino di regolazione ad angolo X 8 è possibile utilizzare una chiave a tubo.

Varianti

Ordinare per

Serie:  8Colore:  alluminio brillante alluminio brillanteFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  80Regolazione dell'altezza: 
Serie:  8Colore:  alluminio brillante alluminio brillanteFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  0Regolazione dell'altezza:  X
Serie:  XColore:  alluminio brillante alluminio brillanteFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  0Regolazione dell'altezza: 
Serie:  6Colore:  nero neroFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  60Regolazione dell'altezza: 
Serie:  6Colore:  nero neroFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  0Regolazione dell'altezza:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
79070000