Profilato porta-targhetta D30-100
Dati tecnici
Nota tecnica
autoadesivo
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.644.71 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 13 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PVC |
| Colore | trasparente |
Descrizione
Profilato porta-targhetta D30: h = 28 mm
Profilato porta-targhetta D30 flex: h = 42 mm
Il profilato porta-targhetta è l’ideale per contrassegnare profilati e tubolari D30. Le speciali graffe trasparenti mantengono le targhette saldamente in posizione.
Sono disponibili due varianti: una applicata direttamente sul tubolare (profilato) D30 e un’altra sotto ad esso, all’interno di una tasca collegata in modo flessibile (variante "flex"). Entrambe vengono incollate saldamente sul profilato.
I profilati porta-targhetta D30 sono disponibili già tagliati o da tagliare, nella lunghezza desiderata.
Varianti
Ordinare per
| Variante: Normale | |
| Variante: Flex |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
39162000