Beschriftungsprofil 8


Variante scelta
Profilato porta-targhetta 8 32 E, grigio/trasparente (0.0.683.63)
Profilato porta-targhetta 8 32 E, grigio/trasparente
0.0.683.63
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.683.63
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 194 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
MaterialePVC
Coloregrigio/trasparente

Descrizione

Profilato porta-targhetta 8 32 E
Grazie al compatto supporto porta-targhetta, ogni attrezzo torna rapidamente nella posizione ad esso destinata. Il supporto si inserisce in posizione nella scanalatura senza l’ausilio di attrezzi e può essere tagliato a misura con le forbici multiuso item. Nello Shop online item, accanto alla descrizione del prodotto è disponibile un modello Word scaricabile per creare etichette illustrate.

Varianti

Ordinare per

Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  grigio grigioMateriale:  Plastica (PVC)
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  grigio grigioMateriale:  Plastica (PVC)
Serie:  Sistema per postazioni di lavoroUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  160 Colore:  grigio grigioMateriale:  Plastica (PVC)
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  grigio grigioMateriale:  Plastica (PVC)
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  grigio grigioMateriale:  Plastica (PVC)

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
31111510
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Codice tariffa doganale
39162000