Set di collegamento automatico
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Connettore automatico 6, acciaio
Vite a testa cilindrica DIN 912-M5x35, acciaio
Tassello scorrevole 6 acciaio M5
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.419.71 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Qualità | zincato |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 18 g |
Unita di consegna | 1 set |
Coppia di serraggio, zincato | Mzinc. = 8 Nm |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | Lunghezza: 20 mm | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | Lunghezza: 30 mm | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | Lunghezza: 60 mm | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | Lunghezza: 40 mm | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | Lunghezza: 80 mm | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | Lunghezza: - | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | Lunghezza: - |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73181568
Set di collegamento automatico
Su richiesta