Connettore di testa D30


Variante scelta
Collegamento di testa D30-90° R25 collegamento interno M6-12 (0.0.692.13)
Collegamento di testa D30-90° R25 collegamento interno M6-12
0.0.692.13
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Semiconnettori per il collegamento di testa, GD-Al, naturale
2 Flange D30/D6-5, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934-M6-I8I, acciaio, zincato
2 Rondelle, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x16, acciaio, zincato 

Proprietà

Nr. articolo0.0.692.13
MomentoM = 10 Nm
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 113.5 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il compatto collegamento di testa D30-90° R25 collegamento interno M6-12 collega due profilati 6 D30 ad angolo di 90° con uno spigolo esterno arrotondato.
Le flange del connettore vengono avvitate nei fori centrali dei profilati 6 D30. Le morse del collegamento di testa abbracciano entrambe le rondelle creando una transizione piana tra il connettore e i tubolari profilati.
Nei percorsi di trasporto, il collegamento di testa D30-90° R25 collegamento interno M6-12 può essere utilizzato come protezione per i bordi e guida di ingresso/uscita arrotondata in corrispondenza di un profilato 6 D30.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm

Varianti

Ordinare per

Typ připojení:  Úhlová polohaTyp montáže:  VnějšíÚhlová poloha:  30°Vnitřní poloměr:  -2. typ:  -
Typ připojení:  Úhlová polohaTyp montáže:  VnějšíÚhlová poloha:  45°Vnitřní poloměr:  -2. typ:  -
Typ připojení:  Úhlová polohaTyp montáže:  VnějšíÚhlová poloha:  60°Vnitřní poloměr:  -2. typ:  -
Typ připojení:  Úhlová polohaTyp montáže:  VnějšíÚhlová poloha:  90°Vnitřní poloměr:  Vnitřní poloměr 252. typ:  -
Typ připojení:  Úhlová polohaTyp montáže:  VnějšíÚhlová poloha:  90°Vnitřní poloměr:  Vnitřní poloměr 502. typ:  -
Typ připojení:  Úhlová polohaTyp montáže:  VnitřníÚhlová poloha:  90°Vnitřní poloměr:  Vnitřní poloměr 252. typ:  Dvojitý
Typ připojení:  Úhlová polohaTyp montáže:  ZávitÚhlová poloha:  90°Vnitřní poloměr:  Vnitřní poloměr 252. typ:  Dvojitý
Typ připojení:  Na tupoTyp montáže:  VnějšíÚhlová poloha:  Vnitřní poloměr:  -2. typ:  -
Typ připojení:  Na tupoTyp montáže:  VnějšíÚhlová poloha:  -90° až +90° / 0° až +360°Vnitřní poloměr:  -2. typ:  -

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900