Set universale di collegamento


Variante scelta
Set universale di collegamento 6 60, zincato (0.0.686.82)
Set universale di collegamento 6 60, zincato
0.0.686.82
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Connettori universali 6, GD-Zn
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x22, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 6 acciaio 2xM6-58, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.686.82
Serieserie 6
Qualitàzincato
Antistaticosi
Pesom = 48 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set universale di collegamento 6 60 collega due profilati 6 ad angolo retto e a prova di rotazione garantendo un’elevata resistenza a spostamento, torsione e flessione. Il tassello scorrevole con due filettature semplifica il fissaggio dei due connettori universali con misura modulare di 60 mm.
L’inserimento successivo e lo spostamento del profilato sono possibili in qualsiasi momento. Il connettore universale in pressofusione di zinco richiede un foro di montaggio.
I connettori universali devono essere utilizzati in linea di massima in coppia. Per accelerare il montaggio sono disponibili anche set con due connettori universali e un tassello scorrevole con due filettature per diverse varianti di profilato.
Grazie ai set di collegamenti universali, i profili possono essere installati e spostati in strutture esistenti.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  10Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  12Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  10Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  8Segunda línea:  5Material:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  5Segunda línea:  8Material:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200